Menü Keresés

Negyedforduló zár 8.5 mm 8 mm háromszög kulcs Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120139

Gyártói cikkszám:

060123860E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 601,2186 Ft
50 + 546,5624 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

601 Ft

1 x 601,2186 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Burkolat anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Fekete porszórt
Fogótartomány 8.5 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Tartalmazza Tartozék nélkül
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot