Menü Keresés

Negyedforduló zár 14.5 mm 8 mm háromszög kulcs

Essentra cikkszám:

20120122

Gyártói cikkszám:

060123838E

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 612,616 Ft
50 + 556,9237 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

613 Ft

1 x 612,616 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga Cinköntvény
Nyelv hossza 45.0 mm
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot