Menü Keresés

Negyedforduló zár 24.5 mm 8 mm háromszög kulcs Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20056018

Gyártói cikkszám:

060123834E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 601,2186 Ft
50 + 546,5624 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

601 Ft

1 x 601,2186 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga Cinköntvény
Nyelv hossza 45.0 mm
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot