Menü Keresés

Negyedforduló zár 18.5 mm 8 mm négyzetes kulcs Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20119812

Gyártói cikkszám:

060112830E

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 624,1222 Ft
50 + 567,3838 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

624 Ft

1 x 624,1222 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga Cinköntvény
Nyelv hossza 45.0 mm
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

A 060112830Esz. terméket helyettesíti:

Negyedfordulatos rugós zár 18.5 mm 8 mm négyzetes kulcs
Essentra cikkszám: 10548356
Gyártói cikkszám: 468407

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot