20073541
3621134E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 993,4849 Ft |
50 + | 709,632 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyelv hossza | 1.181 in |
---|---|
Nyelv hossza | 30.0 mm |
Fej hossza | 19.5 mm |
Fej hossza | 0.768 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Gombmagasság | 1.181 in |
Gombmagasság | 30.0 mm |
Fogótartomány | 0.965 in |
Fogótartomány | 24.5 mm |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Tömítés anyaga | Gumi |
Termék anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Acél |
Befejezés | Krómozott |
Szín | Króm |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Zár kialakítása | Cam Latch |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
A fogantyú alakja | Szárny |
Művelet típusa | Balos;jobbos |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz