Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok 24.5 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20123932

Gyártói cikkszám:

262134001E

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.001,1161 Ft
50 + 715,0829 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.001 Ft

1 x 1.001,1161 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 24.5 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Nyelv anyaga Acél
Befejezés Krómozott
Szín Natúr
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 7907000090
Zár kialakítása Quarter-Turn Latch
Fogantyú típusa Jobbos gombos fogantyú
Tartalmazza Nincs semmilyen tartozék

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot