20077419
5624036E
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
|---|---|
| Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
| Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
| Fogótartomány | 1.043 in |
| Fogótartomány | 26.5 mm |
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szín | Natúr |
| Befejezés | Nyers |
| Kulcs típusa | 5 mm dupla bites kulcs |
| Zár kialakítása | Quarter-Turn Latch |
| Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz