Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 28.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

10104989

Gyártói cikkszám:

562147E

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.237,46 Ft
50 - 249 883,9006 Ft
250 + 795,5077 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.237 Ft

1 x 1.237,46 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Fogótartomány 28.5 mm
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa Nincs kulcs
Zár kialakítása Quarter-Turn Latch
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Tartalmazza Tartozék nélkül
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot