Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyúhossz | Nyelv hossza | Szín | Zár kialakítása | Rögzítés iránya | Anyag | Markolat hosszúsága | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.426,9451 Ft - 3.775,246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 1.897,4816 Ft - 2.656,4743 Ft | 20 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
| 1.770,0876 Ft - 2.478,1225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1.638,1607 Ft - 2.293,425 Ft | 46 Raktáron |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
|
|
|
||
| 2.009,5067 Ft - 3.125,9029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
| 1.850,8538 Ft - 2.056,5018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 1.974,872 Ft - 2.194,3022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.974,872 Ft - 2.194,3022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2.381,5868 Ft - 2.646,2107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.974,872 Ft - 2.194,3022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 2.599,124 Ft - 2.599,124 Ft | 8 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Cam Latch
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2.599,124 Ft - 2.599,124 Ft | 15 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Cam Latch
|
Univerzális
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.883,223 Ft - 2.929,4556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natúr
|
|
|
|
|
||
| 2.387,5856 Ft - 2.652,8761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2.413,1587 Ft - 2.681,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Króm
|
Negyedfordulatos nyelves zárak
|
Univerzális
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz