Menü Keresés

Nagy teherbírású tömlőbilincsek

Raktáron

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Erős, szivárgásbiztos tömítést igénylő csövek és tömlők nagy nyomású rögzítésére tervezve
  • Tartósak, ellenállnak a korróziónak és kopásnak.
  • Ideális ipari gépekhez, terepen használt felszerelésekhez, mezőgazdasági öntözéshez és gépekhez, valamint nagy teherbírású járművekhez.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 W Típus Megveszem
784,2891 Ft - 784,2891 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft 3 Raktáron
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft 2 Raktáron
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
1.876,8902 Ft - 1.876,8902 Ft 19 Raktáron
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
80 Raktáron
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
443,2873 Ft - 443,2873 Ft 167 Raktáron
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
49 Raktáron
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
50 Raktáron
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
27 Raktáron
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1.894,2765 Ft - 1.894,2765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
1.494,5524 Ft - 1.494,5524 Ft 16 Raktáron
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
1.164,3599 Ft - 1.164,3599 Ft 17 Raktáron
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
2.850,0947 Ft - 2.850,0947 Ft 46 Raktáron
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
1.199,1192 Ft - 1.199,1192 Ft 88 Raktáron
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
1.511,9254 Ft - 1.511,9254 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
74 Raktáron
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
477,3916 Ft - 477,3916 Ft 2 Raktáron
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
40 Raktáron
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1.865,0239 Ft - 1.865,0239 Ft 10 Raktáron
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
  • / 2
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308035

Ártartomány
784 Ft - 784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10554470


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10276129

Ártartomány
1.164 Ft - 1.164 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276167

Ártartomány
1.494 Ft - 1.494 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10276204

Ártartomány
1.876 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10456828


Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307977

Ártartomány
443 Ft - 443 Ft

Készletszintek
167 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308004


Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308042


Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308073


Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10629253

Ártartomány
1.894 Ft - 1.894 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276174

Ártartomány
1.494 Ft - 1.494 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10276136

Ártartomány
1.164 Ft - 1.164 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10276235

Ártartomány
2.850 Ft - 2.850 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10276143

Ártartomány
1.199 Ft - 1.199 Ft

Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276181

Ártartomány
1.511 Ft - 1.511 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10457436


Készletszintek
74 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307984

Ártartomány
477 Ft - 477 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308097


Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10452059

Ártartomány
1.865 Ft - 1.865 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr