Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 25.0 94.0 M24 Acél

A nagy teherbírású rúdvég integrált szférikus szemcsapággyal két rudat, kábelt vagy más alkatrészt köt össze. Könnyen felszerelhető a helyére csavarással. A teherbírás megőrzése mellett -30°C és +60°C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20264611

Gyártói cikkszám:

20264611

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 39.912,00 Ft
10 - 19 35.920,00 Ft
20 - 49 33.924,00 Ft
50 + 31.928,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

39.912 Ft

1 x 39.912,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 35.5
l2 57.0
d4 62.0
a1 7.5
Súly g 508.0
a2 3.5
l3 32.0
w1 20.0
w2 16.0
Dyn. load C max. kN 42.4
Static load C0 max. kN 119.1
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot