20264598
20264598
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 22.284,00 Ft |
| 10 - 19 | 20.056,00 Ft |
| 20 - 49 | 18.940,00 Ft |
| 50 + | 17.828,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 17.0 |
| l1 | 69.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 44.0 |
| a1 | 10.0 |
| Súly g | 163.0 |
| a2 | 5.5 |
| l3 | 23.0 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 19.2 |
| Static load C0 max. kN | 54.1 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz