20264499
20264499
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 202.080,00 Ft |
| 10 - 19 | 181.872,00 Ft |
| 20 - 49 | 171.768,00 Ft |
| 50 + | 161.664,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| l1 | 163.0 |
| d2 | M42 |
| d3 | 60.0 |
| l2 | 98.0 |
| d4 | 102.0 |
| a1 | 7.5 |
| Súly g | 2430.0 |
| a2 | 4.0 |
| l3 | 50.0 |
| w1 | 32.0 |
| w2 | 25.0 |
| Dyn. load C max. kN | 107.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.2 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz