20264437
20264437
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 39.912,00 Ft |
| 10 - 19 | 35.920,00 Ft |
| 20 - 49 | 33.924,00 Ft |
| 50 + | 31.928,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 35.5 |
| l2 | 57.0 |
| d4 | 62.0 |
| a1 | 7.5 |
| Súly g | 508.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 32.0 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 16.0 |
| Dyn. load C max. kN | 42.4 |
| Static load C0 max. kN | 119.1 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz