20264017
20264017
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 67.200,00 Ft |
| 10 - 19 | 60.480,00 Ft |
| 20 - 49 | 57.120,00 Ft |
| 50 + | 53.760,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M30 |
| d3 | 50.75 |
| l2 | 66.0 |
| d4 | 70.0 |
| a1 | 17.0 |
| Súly g | 1015.0 |
| a2 | 10.5 |
| l3 | 35.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.00 |
| Dyn. load C max. kN | 55.0 |
| Static load C0 max. kN | 145.6 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz