20263904
20263904
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 9.744,00 Ft |
| 10 - 19 | 8.768,00 Ft |
| 20 - 49 | 8.284,00 Ft |
| 50 + | 7.796,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 5.0 |
| l1 | 33.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 11.11 |
| l2 | 20.0 |
| d4 | 18.0 |
| a1 | 13.0 |
| Súly g | 14.0 |
| a2 | 7.5 |
| l3 | 9.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 6.00 |
| Dyn. load C max. kN | 3.9 |
| Static load C0 max. kN | 5.6 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz