Menü Keresés

Nagy teherbírású rúdvég 22.0 84.0 M22 Acél

A nagy teherbírású rúdvég integrált szférikus szemcsapággyal két rudat, kábelt vagy más alkatrészt köt össze. Könnyen felszerelhető a helyére csavarással. A teherbírás megőrzése mellett -30°C és +60°C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20263874

Gyártói cikkszám:

20263874

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 43.592,00 Ft
10 - 19 39.232,00 Ft
20 - 49 37.052,00 Ft
50 + 34.872,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

43.592 Ft

1 x 43.592,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Left Hand
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22
d3 38.10
l2 51.0
d4 54.0
a1 15.5
Súly g 440.0
a2 10.0
l3 26.0
w1 28.0
w2 20.00
Dyn. load C max. kN 38.2
Static load C0 max. kN 95.6
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot