20263850
20263850
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 31.496,00 Ft |
| 10 - 19 | 28.348,00 Ft |
| 20 - 49 | 26.772,00 Ft |
| 50 + | 25.196,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 72.0 |
| d2 | M18 |
| d3 | 31.75 |
| l2 | 44.0 |
| d4 | 46.0 |
| a1 | 15.0 |
| Súly g | 250.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 25.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.50 |
| Dyn. load C max. kN | 26.325 |
| Static load C0 max. kN | 69.700 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz