20263836
20263836
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 20.864,00 Ft |
| 10 - 19 | 18.776,00 Ft |
| 20 - 49 | 17.736,00 Ft |
| 50 + | 16.692,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 25.40 |
| l2 | 36.0 |
| d4 | 36.0 |
| a1 | 16.0 |
| Súly g | 127.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 20.0 |
| w1 | 19.0 |
| w2 | 13.50 |
| Dyn. load C max. kN | 15.4 |
| Static load C0 max. kN | 41.3 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz