20263805
20263805
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 10.812,00 Ft |
| 10 - 19 | 9.732,00 Ft |
| 20 - 49 | 9.192,00 Ft |
| 50 + | 8.648,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 | 42.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 15.87 |
| l2 | 25.0 |
| d4 | 24.0 |
| a1 | 14.5 |
| Súly g | 38.0 |
| a2 | 7.5 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 9.00 |
| Dyn. load C max. kN | 7.0 |
| Static load C0 max. kN | 14.3 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz