20264949
20264949
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 24.188,00 Ft |
| 10 - 19 | 21.768,00 Ft |
| 20 - 49 | 20.560,00 Ft |
| 50 + | 19.352,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 66.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 22.22 |
| d4 | 32.0 |
| d5 | 17.5 |
| d6 | 22.0 |
| l2 | 22.0 |
| Súly g | 109.0 |
| l3 | 16.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.0 |
| A/F | 19.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 12.4 |
| Static load C0 max. kN | 24.5 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz