20264857
20264857
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 86.644,00 Ft |
| 10 - 19 | 77.980,00 Ft |
| 20 - 49 | 73.648,00 Ft |
| 50 + | 69.316,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 | 111.0 |
| d2 | M22x1.5 |
| d3 | 38.0 |
| d4 | 54.0 |
| d5 | 30.0 |
| d6 | 38.0 |
| l2 | 37.0 |
| Súly g | 520.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 20.0 |
| A/F | 32.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 38.2 |
| Static load C0 max. kN | 70.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz