20264833
20264833
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 51.472,00 Ft |
| 10 - 19 | 46.324,00 Ft |
| 20 - 49 | 43.752,00 Ft |
| 50 + | 41.176,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M18x1.5 |
| d3 | 31.75 |
| d4 | 46.0 |
| d5 | 25.0 |
| d6 | 31.0 |
| l2 | 32.0 |
| Súly g | 310.0 |
| l3 | 24.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.5 |
| A/F | 27.0 |
| a1 | 15.0 |
| a2 | 9.5 |
| Dyn. load C max. kN | 26.3 |
| Static load C0 max. kN | 51.2 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz