20264321
20264321
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 43.592,00 Ft |
10 - 19 | 39.232,00 Ft |
20 - 49 | 37.052,00 Ft |
50 + | 34.872,00 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 | 84.0 |
d2 | M22x1.5 |
d3 | 38.10 |
d4 | 54.0 |
d5 | 30.0 |
d6 | 38.0 |
l2 | 37.0 |
Súly g | 520.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 20.00 |
A/F | 32.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 38.23 |
Static load C0 max. kN | 95.60 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz