20264291
20264291
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 24.676,00 Ft |
| 10 - 19 | 22.208,00 Ft |
| 20 - 49 | 20.976,00 Ft |
| 50 + | 19.740,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 64.0 |
| d2 | M16x1.5 |
| d3 | 28.57 |
| d4 | 42.0 |
| d5 | 22.0 |
| d6 | 27.0 |
| l2 | 28.0 |
| Súly g | 233.0 |
| l3 | 22.0 |
| l4 | 8.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.00 |
| A/F | 22.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 8.5 |
| Dyn. load C max. kN | 22.41 |
| Static load C0 max. kN | 59.6 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz