20264239
20264239
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 11.828,00 Ft |
| 10 - 19 | 10.644,00 Ft |
| 20 - 49 | 10.052,00 Ft |
| 50 + | 9.464,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 43.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 19.05 |
| d4 | 28.0 |
| d5 | 15.0 |
| d6 | 19.0 |
| l2 | 20.0 |
| Súly g | 74.0 |
| l3 | 15.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.50 |
| A/F | 17.0 |
| a1 | 13.5 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 10.42 |
| Static load C0 max. kN | 27.4 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz