Menü Keresés

Csőbilincs 45.5 mm 53.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362495

Gyártói cikkszám:

22HC1687B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 235,0875 Ft
500 - 1999 211,5803 Ft
2000 + 190,4238 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.509 Ft

100 x 235,0875 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.7 mm
d1 45.5 mm
d2 53.4 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot