Menü Keresés

Csőbilincs 6.2 mm 7.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362334

Gyártói cikkszám:

22HC0250B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,4452 Ft
5000 - 19999 59,7996 Ft
20000 + 53,8211 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.445 Ft

1000 x 66,4452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 5.6 mm
d1 6.2 mm
d2 7.4 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot