Menü Keresés

Csőbilincs 35.0 mm 38.5 mm PA Szürke

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088319

Gyártói cikkszám:

135011600202

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 362,8526 Ft
250 - 999 219,6584 Ft
1000 + 164,5384 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.143 Ft

50 x 362,8526 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
d1 35.0 mm
d2 38.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot