Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20267421
20267421
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 76.321,4732 Ft |
| 5 - 9 | 72.504,81 Ft |
| 10 - 19 | 68.688,1468 Ft |
| 20 + | 64.871,4833 Ft |
| Test típusa | Hornyolt |
|---|---|
| h1 | 40.9 |
| h2 | 35.0 |
| l1 | 107.0 |
| l2 | 37.6 |
| l3 | 10.9 |
| Stroke s1 | 1.3 |
| w1 | 38.1 |
| w2 | 9.1 |
| Max nyomaték Nm | 40.6 |
| Szorítóerő max kN | 26.0 |
| Anyag | Edzett acél |