20267407
20267407
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 36.008,7046 Ft |
| 5 - 9 | 34.208,4658 Ft |
| 10 - 19 | 32.408,2272 Ft |
| 20 + | 30.607,9883 Ft |
| Test típusa | Hornyolt |
|---|---|
| h1 | 25.1 |
| h2 | 18.5 |
| l1 | 103.6 |
| l2 | 43.2 |
| l3 | 12.7 |
| Stroke s1 | 0.6 |
| w1 | 31.7 |
| w2 | 9.1 |
| Max nyomaték Nm | 22.5 |
| Szorítóerő max kN | 16.0 |
| Anyag | Edzett acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz