20267391
20267391
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 35.130,4435 Ft |
5 - 9 | 33.374,113 Ft |
10 - 19 | 31.617,7826 Ft |
20 + | 29.861,452 Ft |
Body Type | Slotted |
---|---|
Clamp Type | Knife |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Stroke s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Torque to max. Nm | 22.5 |
Clamping force max. kN | 16.0 |
Material | Hardened Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz