Menü Keresés

Pitbull bilincs 25.1 57.1 31.2 Edzett acél

A moduláris Pitbull befogó biztonságosan tartja a munkadarabokat megmunkálás vagy hegesztés közben. Erős lefelé irányuló erőt képes kifejteni, és alacsony profilú, így könnyebb hozzáférést biztosít a munkadarabhoz. Edzett acélból készült.
Essentra cikkszám:

20267353

Gyártói cikkszám:

20267353

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.642,452 Ft
5 - 9 31.960,1328 Ft
10 - 19 30.277,8137 Ft
20 + 28.595,4941 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.642 Ft

1 x 33.642,452 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Test típusa Kompakt
h1 25.1
l1 57.1
Stroke s1 0.6
w1 31.2
w2 15.7
Max nyomaték Nm 22.5
Szorítóerő max kN 16.0
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot