Menü Keresés

Pitbull bilincs 35.0 76.2 25.4 Edzett acél

A moduláris Pitbull befogó biztonságosan tartja a munkadarabokat megmunkálás vagy hegesztés közben. Erős lefelé irányuló erőt képes kifejteni, és alacsony profilú, így könnyebb hozzáférést biztosít a munkadarabhoz. Edzett acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266233

Gyártói cikkszám:

20266233

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.909,2447 Ft
5 - 9 24.216,7481 Ft
10 - 19 22.872,465 Ft
20 + 21.528,1816 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.909 Ft

1 x 26.909,2447 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Test típusa Alacsony profil
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot