Menü Keresés

Bútor összekötőelem 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Fehér

A csatlakozóblokk fehér LDPE-ből készült, és két fadarab 90 fokos összekapcsolására szolgál.
Essentra cikkszám:

10146613

Gyártói cikkszám:

890777

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 289,8573 Ft
2000 + 234,0329 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

57.971 Ft

200 x 289,8573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rögzítőfuratok közötti távolság 16.5 mm
Furatátmérő 4.6 mm
Teljes mélység 13.5 mm
Teljes magasság 14.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Téglatest típus Kisméretű csatlakozóblokk - üreges
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot