Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20158453
20158453
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 20.443,322 Ft |
| 3 - 4 | 19.421,3524 Ft |
| 5 - 9 | 18.399,3828 Ft |
| 10 + | 16.355,4433 Ft |
| Vezetőkocsi kialakítása | Széles |
|---|---|
| Sínméret | 18.0 |
| l1 | 50.7 |
| l2 | 39.5 |
| l3 | 24.0 |
| l4 | 30.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 8.6 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 7.3 |
| h5 | 4.5 |
| h6 | 4.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 30.0 |
| w2 | 23.0 |
| w3 | 18.0 |