20158347
20158347
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 12.367,1739 Ft |
| 3 - 4 | 11.749,7739 Ft |
| 5 - 9 | 11.132,3739 Ft |
| 10 + | 9.893,739 Ft |
| Vezetőkocsi kialakítása | Standard |
|---|---|
| Sínméret | 9.0 |
| l1 | 30.6 |
| l2 | 20.5 |
| l3 | 10.0 |
| l4 | 20.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 5.5 |
| h5 | 3.5 |
| h6 | 3.3 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 9.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz