10018736
MWSEA1-1-3-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 29,244 Ft |
| 5000 + | 24,1372 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
| Nyereg típusa | Micro |
| Belső magasság | 6.0 mm |
| Belső magasság | 0.236 in |
| Belső szélesség | 0.358 in |
| Belső szélesség | 9.1 mm |
| Maximális panelvastagság | 2.4 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.094 in |
| Teljes szélesség | 10.8 mm |
| Teljes szélesség | 0.425 in |
| Panelvastagsági tartomány | 2.4 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.094 in |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| UL/CSA leírás | UL E70062 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz