Menü Keresés

Nyomógombos kapcsolószekrény zár 50.0 x 25.0 mm Poliamid Fekete

Az emelve elfordítható reteszek és zárak alacsony profillal rendelkeznek, amelyeket használaton kívül el lehet helyezni. Jellemzők a markolat tartományának beállítása, a kompresszió és az egyszerű összeszerelés. Ideális számos beltéri és kültéri alkalmazáshoz, beleértve a paneleket és burkolatokat. Több stílus közül választhat, különböző kulcsfontosságú opciókkal, valamint többféle anyag- és felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

20121273

Gyártói cikkszám:

072250002E

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 971,8832 Ft
50 + 694,2023 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

972 Ft

1 x 971,8832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 83.5 mm
Fogantyú szélessége 36.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot