Menü Keresés

Negyedforduló zár Fekete

A 45 fokos házzal ellátott mini negyedfordulatú retesz speciálisan kialakított belső rugóval rendelkezik, amely 1 mm-es csavarást biztosít. A bütyök 45 fokos szöget zár be a házzal.
Essentra cikkszám:

20067458

Gyártói cikkszám:

266123721E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.031,214 Ft
50 - 249 736,5832 Ft
250 + 662,9244 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.031 Ft

1 x 1.031,214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Cinköntvény
Szín Fekete
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot