20174484
20174484
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 22.840,00 Ft |
| 3 - 4 | 21.700,00 Ft |
| 5 - 9 | 20.556,00 Ft |
| 10 + | 18.272,00 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 200.0 |
| l2 | 30.0 |
| l3 | 10.0 |
| h1 | 5.2 |
| h2 | 3.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| Csavarméret | M3 |
| w1 | 14.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz