Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20174422
20174422
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 304.269,20 Ft |
| 3 - 4 | 289.054,10 Ft |
| 5 - 9 | 273.843,10 Ft |
| 10 + | 243.417,00 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 975.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 7.5 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 1.6 |
| d1 | 3.0 |
| d2 | 5.5 |
| Csavarméret | M2.5 |
| w1 | 10.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |