20174323
20174323
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 210.678,50 Ft |
| 3 - 4 | 200.145,60 Ft |
| 5 - 9 | 189.612,70 Ft |
| 10 + | 168.542,80 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 675.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 7.5 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 1.6 |
| d1 | 3.0 |
| d2 | 5.5 |
| Csavarméret | M2.5 |
| w1 | 10.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz