20174262
20174262
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 150.744,00 Ft |
3 - 4 | 143.208,00 Ft |
5 - 9 | 135.668,00 Ft |
10 + | 120.596,00 Ft |
Sín típusa | Széles verzió |
---|---|
l1 | 495.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 4.0 |
h2 | 1.6 |
d1 | 3.0 |
d2 | 5.5 |
Csavarméret | M2.5 |
w2 | 10.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz