20173630
20173630
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 135.212,00 Ft |
3 - 4 | 128.452,00 Ft |
5 - 9 | 121.692,00 Ft |
10 + | 108.168,00 Ft |
Sín típusa | Szabványos szélesség |
---|---|
l1 | 700.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 3.5 |
h2 | 1.0 |
d1 | 2.4 |
d2 | 3.5 |
Csavarméret | M2 |
w2 | 5.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz