20161729
20161729
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 80.188,00 Ft |
| 3 - 4 | 76.180,00 Ft |
| 5 - 9 | 72.168,00 Ft |
| 10 + | 64.152,00 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 430.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 9.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| Csavarméret | M4 |
| w1 | 42.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz