20161514
20161514
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 72.236,00 Ft |
| 3 - 4 | 68.624,00 Ft |
| 5 - 9 | 65.012,00 Ft |
| 10 + | 57.788,00 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 470.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 8.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| Csavarméret | M4 |
| w1 | 24.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz