20161415
20161415
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 11.452,00 Ft |
3 - 4 | 10.880,00 Ft |
5 - 9 | 10.308,00 Ft |
10 + | 9.160,00 Ft |
Sín típusa | Széles verzió |
---|---|
l1 | 70.0 |
l2 | 40.0 |
l3 | 15.0 |
h1 | 8.5 |
h2 | 4.5 |
d1 | 4.5 |
d2 | 8.0 |
Csavarméret | M4 |
w2 | 24.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz