20161217
20161217
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 53.812,00 Ft |
3 - 4 | 51.120,00 Ft |
5 - 9 | 48.432,00 Ft |
10 + | 43.048,00 Ft |
Sín típusa | Széles verzió |
---|---|
l1 | 410.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 7.3 |
h2 | 4.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Csavarméret | M3 |
w2 | 18.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz