Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20161200
20161200
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 51.258,20 Ft |
| 3 - 4 | 48.695,70 Ft |
| 5 - 9 | 46.133,20 Ft |
| 10 + | 41.008,20 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 380.0 |
| l2 | 30.0 |
| l3 | 10.0 |
| h1 | 7.3 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| Csavarméret | M3 |
| w1 | 18.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |